Software Sysmac Studio
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
You are currently viewing the E/S modular serie NX page.
El sistema de E/S de la serie NX ofrece una amplia variedad de dispositivos de E/S. Su sistema de bus interno ultrarrápido está sincronizado con el reloj distribuido de la red EtherCAT. La operación de E/S determinista en todo el sistema permite a los fabricantes de maquinaria mejorar los índices y la calidad de producción. Un acoplador bus Ethernet/IP está disponible para uso no sincrónico, por ejemplo, con la serie CJ del PLC.
La E/S de la serie NX abarca una amplia gama de unidades, incluidas E/S digitales estándar y de alta velocidad, varios niveles de rendimiento en E/S analógicas, entradas para codificador y salidas de pulsos. La serie se expande continuamente, por ejemplo, con la E/S con indicación de tiempo, la E/S de seguridad, sistemas de bus alternativos y módulos de aplicación específicos.
El sistema de E/S de la serie NX ofrece una amplia variedad de dispositivos de E/S. Su sistema de bus interno ultrarrápido está sincronizado cuando se utiliza con el reloj distribuido de la red EtherCAT. La operación de E/S determinista en todo el sistema permite a los fabricantes de maquinaria mejorar los índices y la calidad de producción. Un acoplador bus Ethernet/IP está disponible para uso no sincrónico, por ejemplo, con la serie CJ del PLC. Haga clic aquí para ver los videos.
Omron eligió EtherCAT como la red de control para el controlador de maquinaria de la serie Sysmac NJ. La conveniencia del cableado estándar Ethernet, combinado con el intercambio de datos sobre la marcha extremadamente rápido, ha dado como resultado una nueva arquitectura del control de maquinaria. Como resultado, la apertura, la modularidad y el determinismo son los elementos clave para la automatización de la maquinaria actual.
Ethernet/IP utiliza el protocolo CIP sobre la infraestructura Ethernet estándar para ofrecer un intercambio de datos eficiente, pero confiable. Mediante el acoplador de bus para Ethernet/IP, la E/S de la serie NX, incluido el control de seguridad, se puede conectar a un PLC de la serie CJ/CS.
Debido a que cada conjunto de E/S de la serie NX en un acoplador EtherCAT equivale a un único nodo EtherCAT, la cantidad de unidades de E/S instaladas apenas afecta el rendimiento general de la red. Mantener al mínimo el número de nodos EtherCAT ayudará a mantener los tiempos de ciclo de actualización de los ejes de movimiento EtherCAT lo más bajos posible, incluso en grandes conteos de E/S. Además, las fallas locales o los daños en una unidad de E/S no afectarán a otros nodos EtherCAT en la línea. El bus interno de la serie NX está completamente sincronizado con el reloj distribuido EtherCAT. Esto garantiza la sincronización exacta de cualquier unidad de entrada o salida en el sistema de control a 1 µs, sin importar dónde se encuentren instaladas las unidades de E/S.
Para el diseño de la serie NX, utilizamos nuestra experiencia en sistemas de E/S distribuidos combinada con los comentarios de los clientes.
La serie NX permite combinar E/S estándar económicas con modelos sincrónicos de alta velocidad. Las E/S digitales estándar tienen 16 conexiones por unidad y se puede elegir entre las siguientes opciones:
Todas las E/S de alta velocidad utilizan una conexión de 3 cables y tienen tiempos de respuesta de encendido/apagado inferiores a 300 ns. Con el reloj distribuido EtherCAT, se pueden bloquear todas las entradas, y las salidas se pueden controlar de forma sincrónica, con una fluctuación menor a 1 µs. Para tener un mayor control sobre la sincronización exacta de E/S, las entradas de sello de tiempo indicarán la hora exacta de cada transición de señal. De manera similar, las salidas con sello de tiempo en cualquier lugar de la red EtherCAT se pueden controlar de forma independiente con una precisión de submicrosegundos.
Las señales de entrada de sensores analógicos, los transmisores de 4 a 20 mA, los termopares o termómetros de resistencia se pueden conectar y utilizar fácilmente para el monitoreo, el registro de datos, las tendencias o el control PID. Las unidades analógicas se ofrecen con intervalos de muestreo de hasta 10 µs por canal y una alta resolución (1:30,000). El filtrado incorporado, la corrección de desviación, la detección de cables rotos y de rango excesivo son funciones estándar. El usuario puede seleccionar entre 12 características diferentes del termopar, temperatura en °C/°F y una resolución de indicación en hasta 0.01 grados. La serie NX cuenta con un máximo de ocho entradas en solo 12 mm de ancho y se encuentra entre los módulos más compactos del mercado actual.
Se pueden conectar varios tipos de señales del codificador, desde codificadores incrementales a seriales sincrónicos (SSI). La capacidad de sincronizar los datos de posición con el reloj distribuido EtherCAT significa que el codificador se puede utilizar como eje de movimiento para transmisión o posterior. Las salidas de pulsos de hasta 500 kHz se pueden utilizar para el control o posicionamiento discreto y también se pueden asignar como ejes de movimiento cuando se utilizan con el controlador de maquinaria Sysmac NJ.
Las unidades de control de seguridad y las unidades de entrada y salida seguras se pueden agregar a cualquier estación de E/S EtherCAT de la serie NX, para integrar por completo la seguridad y el control estándar en una red. La serie NX cumple con todos los niveles de rendimiento de seguridad de PL a PL e. Dado que se pueden utilizar los controladores estándar de la serie NJ (V. 1.06 y superiores) y los acopladores de bus de la serie NX (V. 1.1 y superiores), el control y la seguridad estándar se pueden escalar de forma independiente.